Опубликуйте свои продукты
ENDURACAT® Pre-Catalyzed Acrylic Epoxy
Dunn-Edwards Paints

ENDURACAT® Pre-Catalyzed Acrylic Epoxy

ENDURACAT® is a high performance, interior, ultra-low VOC, pre-catalyzed, single component, water-based, acrylic epoxy. It has superior adhesion and excellent chemical resistance and washability. It can be used on properly prepared interior metal, wood, drywall and masonry. It is intended for use on interior, high maintenance, institutional or commercial areas like hospitals, schools, hotels and cafeterias, where extra durability and chemical resistance is required.

  • Excellent chemical resistance
  • Superior adhesion
  • Excellent Stain Resistance
  • Mold & mildew Resistance
  • Excellent Washability

 

Связаться с Dunn-Edwards Paints

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаenduracat-interior-paint
  • Тип продукцииPaints and Varnishes
  • Группа продукцииInterior Paints & Primers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-29
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалКраска
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
  • Классификация IFCПоверхность
  • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
  • Код ССКПУ ООН301519
  • Код Uniclass 2015Pr_35
  • Описание Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Код CSI MasterFormat 201409 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Finishes
  • Номер OmniClass23-15 21 11
  • Наименование OmniClassPaints and Varnishes
  • Код CSI UniFormat IIC30
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Доступно в регионах:

Азия Северная Америка
Китай
Соединенные Штаты Америки
Южная Корея