Опубликуйте свои продукты
VERSASATIN® Interior/Exterior Paint
VERSASATIN® Interior/Exterior Paint
    Dunn-Edwards Paints

    VERSASATIN® Interior/Exterior Paint


    VERSASATIN
     | Interior/Exterior Paint

    VERSASATIN is a professional interior/exterior modified-acrylic low sheen paint that offers good block resistance, adhesion, and touch-up qualities. VERSASATIN is self-priming on new drywall and has good flow and leveling when brushed, rolled, or sprayed.

    Why VERSASATIN paints outperform the competition

    • Excellent touch-up
    • Good hide and durability

    For use on these substrates

    • Drywall
    • Masonry
    • Wood
    • Metal


    Связаться с Dunn-Edwards Paints

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаversasatin-interior-exterior-paint
    • Тип продукцииPaints and Varnishes
    • Группа продукцииInterior/ Exterior Paints & Primers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-30
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалКраска
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
    • Классификация IFCПоверхность
    • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
    • Код ССКПУ ООН301519
    • Код Uniclass 2015Pr_35
    • Описание Uniclass 2015Covering and finishing products
    • Код CSI MasterFormat 201409 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Finishes
    • Номер OmniClass23-15 21 11
    • Наименование OmniClassPaints and Varnishes

    Доступно в регионах:

    Азия Северная Америка
    Китай
    Соединенные Штаты Америки
    Южная Корея