Опубликуйте свои продукты
VERSAWALL® Interior/Exterior Paint
Dunn-Edwards Paints

VERSAWALL® Interior/Exterior Paint


VERSAWALL
 | Interior/Exterior Paint

VERSAWALL is a professional interior/exterior latex velvet enamel that provides good block resistance, adhesion, and touch-up qualities. VERSAWALL is self-priming on new drywall and has good flow and leveling when brushed, rolled, or sprayed.

Why VERSAWALL paints outperform the competition

  • Excellent touch-up
  • Good hide and durability

For use on these substrates

  • Drywall
  • Masonry
  • Wood
  • Metal


Связаться с Dunn-Edwards Paints

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаversawall-interior-exterior-paint
  • Тип продукцииPaints and Varnishes
  • Группа продукцииInterior/ Exterior Paints & Primers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалКраска
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
  • Классификация IFCПоверхность
  • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
  • Код ССКПУ ООН301519
  • Код Uniclass 2015Pr_35
  • Описание Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Код CSI MasterFormat 201409 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Finishes
  • Номер OmniClass23-15 21 11
  • Наименование OmniClassPaints and Varnishes

Доступно в регионах:

Азия Северная Америка
Китай
Соединенные Штаты Америки
Южная Корея