Опубликуйте свои продукты
Privacy Panel Childcare (PCC)
DuraCube

Privacy Panel Childcare (PCC)

The DuraCube Privacy Panel – Childcare is designed specifically to comply with NCC: F2.5c to separate children’s toilets at early childhood centres. The pedestal legs provide structural strength and enables easy cleaning with a mop and hose. The system is quick and easy to assemble, reducing installation time.

Cпецификация
  • How to specify

    Product: DuraCube Privacy Panel – Childcare (PCC)

    Board Selection, Panels: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour

    Mounting: Floor mount with adjustable 200mm aluminium pedestal legs

    Typical Height: 1000mm AFFL

    Typical Width: 800mm

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаprivacy-panel-childcare-pcc
  • Тип продукцииPrivacy Panels
  • Группа продукцииPrivacy Panels
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-09-02
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛаминат
  • Разработано вАвстралия
  • Страна-производительАвстралия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Экраны и перегородки

Доступно в регионах:

Океания
Австралия