Опубликуйте свои продукты
Privacy Panel Post Fixed (PPF)
DuraCube

Privacy Panel Post Fixed (PPF)

The DuraCube Privacy Panel – Post Fixed is a cost-effective screening solution in open plan bathrooms and change rooms as the floor to ceiling post provides structural strength for maximum durability. The system is quick and easy to assemble, reducing installation time. A cost-effective alternative to stud wall construction.
Cпецификация
  • How to specify

    Product: DuraCube Privacy Panel – Post Fixed (PPF)

    Board Selection, Panels: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour 

    Mounting: 40 x 40mm floor to ceiling square post

    Typical Height: 1400mm to 2000mm AFFL

    Typical Width: 400mm to 1200mm

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаprivacy-panel-post-fixed-ppf
  • Тип продукцииPrivacy Panels
  • Группа продукцииPrivacy Panels
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-09-03
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛаминат
  • Разработано вАвстралия
  • Страна-производительАвстралия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Экраны и перегородки

Доступно в регионах:

Океания
Австралия