Опубликуйте свои продукты
D-Code Bathtub White 1525x813 mm - 700405
D-Code Bathtub White 1525x813 mm - 700405
D-Code Bathtub White 1525x813 mm - 700405
D-Code Bathtub White 1525x813 mm - 700405
D-Code Bathtub White 1525x813 mm - 700405
D-Code Bathtub White 1525x813 mm - 700405
    DURAVIT AG

    D-Code Bathtub White 1525x813 mm - 700405

    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • with overflow
    Cпецификация
    • Duravit D-Code Bathtub, Rectangular, Type of installation: built-in, White, Material: Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Left, Incl. support frame, Overflow: Yes, Waste outlet position: Right, Overflow position: Foot end, Capacity: 140 l, Internal depth: 400 mm - 700405000000090
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаd-code-bathtub-white-1525x813-mm-700405
    • Тип продукцииTubs + spa
    • Группа продукцииBathtubs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)420
    • Ширина (мм)1525
    • Глубина (мм)813
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Масса нетто (кг)34
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011609
    • Название ETIMBath