Опубликуйте свои продукты
D-Code Wall-mounted toilet White High Gloss 545 mm - 253509
D-Code Wall-mounted toilet White High Gloss 545 mm - 253509
D-Code Wall-mounted toilet White High Gloss 545 mm - 253509
D-Code Wall-mounted toilet White High Gloss 545 mm - 253509
D-Code Wall-mounted toilet White High Gloss 545 mm - 253509
D-Code Wall-mounted toilet White High Gloss 545 mm - 253509
    DURAVIT AG

    D-Code Wall-mounted toilet White High Gloss 545 mm - 253509

    • Ceramic flush water dispenser for hygienic surface flushing
    • Closed flushing rim ensures even water distribution with no overspraying and maximum hygiene: thanks to small openings, hardly any dirt can enter.
    • Entirely glazed flushing rim: the smooth surface prevents dirt and residue from accumulating
    • Large flush water volume: 4.5 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 1
    • Wall-mounted installation
    • Washdown model: for minimal odours
    Cпецификация
    • Duravit D-Code Wall-mounted toilet, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain horizontal - 2535090000
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаd-code-wall-mounted-toilet-white-high-gloss-545-mm-253509
    • Тип продукцииBathroom ceramics
    • Группа продукцииToilets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)355
    • Ширина (мм)355
    • Глубина (мм)545
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Страна-производительЕгипет
    • Масса нетто (кг)20
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011289
    • Название ETIMToilet closet