Опубликуйте свои продукты
D-Code Washbasin White High Gloss 1050 mm - 034210
D-Code Washbasin White High Gloss 1050 mm - 034210
D-Code Washbasin White High Gloss 1050 mm - 034210
D-Code Washbasin White High Gloss 1050 mm - 034210
D-Code Washbasin White High Gloss 1050 mm - 034210
    DURAVIT AG

    D-Code Washbasin White High Gloss 1050 mm - 034210

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • with overflow
    Cпецификация
      • Duravit D-Code Washbasin 1050 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow - 03421000002
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаD-Code-Washbasin-1050-mm-034210
    • Тип продукцииWashbasins
    • Группа продукцииWashbasin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-03-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)180
    • Ширина (мм)1050
    • Глубина (мм)480
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительЕгипет
    • Масса нетто (кг)30.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures