Опубликуйте свои продукты
DE2400 D-Neo Single handle bidet mixer
DE2400 D-Neo Single handle bidet mixer
DE2400 D-Neo Single handle bidet mixer
DE2400 D-Neo Single handle bidet mixer
    DURAVIT AG

    DE2400 D-Neo Single handle bidet mixer

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Flexible connecting hoses
    • Ideal for single bore faucets
    • One handle
    • Outlet drain with pull rod to easily open and close basin
    • Pleasantly soft and full jet: air-enriched water prevents uncontrolled spraying
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    • Sustainable and hygienic: smooth and durable ceramic cartridge
    • The temperature limit can be individually adjusted to protect against excessively high temperatures
    • Water-saving: flow rate of max. 5.5 litres per minute (at 3 bar)

    Cпецификация
      • Duravit D-Neo Single lever bidet mixer, Waste set, Chrome, 50x135x150 mm, Projection: 125 mm, Dimension of connection hose: 3/8", Aerator with ball joint - DE2400001010
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаd-neo-single-handle-bidet-mixer-de2400
    • Тип продукцииD-Neo
    • Группа продукцииSingle handle bidet mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)135
    • Ширина (мм)50
    • Глубина (мм)150
    Ссылки
    Связанные
    • Масса нетто (кг)1.35
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures