Опубликуйте свои продукты
236660 D-Neo Sink
236660 D-Neo Sink
236660 D-Neo Sink
236660 D-Neo Sink
236660 D-Neo Sink
236660 D-Neo Sink
236660 D-Neo Sink
236660 D-Neo Sink
    DURAVIT AG

    236660 D-Neo Sink

    4.8 из 5 звезд4.8(10 отзывы)
    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • with overflow
    Cпецификация
      • Duravit D-Neo Sink 600 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 1, Overflow - 2366600000
      • Duravit D-Neo Sink 600 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 1, Overflow, WonderGliss - 23666000001
      • Duravit D-Neo Sink 600 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 0, Overflow - 2366600060
      • Duravit D-Neo Sink 600 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 0, Overflow, WonderGliss - 23666000601
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаd-neo-sink-236660
    • Тип продукцииD-Neo
    • Группа продукцииSink
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)165
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)440
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Масса нетто (кг)17.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Номер OmniClass23-21 43 23
    • Наименование OmniClassSanitary Waste Receptacles
    • Код CSI UniFormat IIE1010
    • Заголовок CSI UniFormat IICommercial Equipment