Опубликуйте свои продукты
DE4958 D-Neo Vanity unit wall-mounted
DE4958 D-Neo Vanity unit wall-mounted
DE4958 D-Neo Vanity unit wall-mounted
    DURAVIT AG

    DE4958 D-Neo Vanity unit wall-mounted

    4.0 из 5 звезд4.0(7 отзывы)
    • 100% quality: Carefully handcrafted and completely manufactured in Germany using the latest technology, for the highest quality standards
    • An open compartment
    • Comes completely assembled and adjusted
    • Insensitive to moisture: No open edges to protect against water and high humidity
    • Without handle for a flat front
    Cпецификация
    • Duravit D-Neo Console vanity unit wall-mounted, Rectangular, 800x550x260 mm, Highly compressed three-layer chipboard, Number of open compartments 1 Left, Incl. console, For number of washbasins: 1 Right, Without handle

      • Front color: White Matt, Body color: White Matt - DE495801818
      • Front color: Concrete Gray Matt, Body color: Concrete Gray Matt - DE495800707
      • Front color: Oak (Black) Matt, Body color: Oak (Black) Matt - DE495801616
      • Front color: Walnut (dark) Matt, Body color: Walnut (dark) Matt - DE495802121
      • Front color: White High Gloss, Body color: White High Gloss - DE495802222
      • Front color: Natural oak Matt, Body color: Natural oak Matt - DE495803030
      • Front color: Oak (Terra) Matt, Body color: Oak (Terra) Matt - DE495803535
      • Front color: Basalt Matt, Body color: Basalt Matt - DE495804343
      • Front color: Graphite Matt, Body color: Graphite Matt - DE495804949
      • Front color: Chestnut (dark) Matt, Body color: Chestnut (dark) Matt - DE495805353
      • Front color: Linen Matt, Body color: Linen Matt - DE495807575
      • Front color: Walnut Matt, Body color: Walnut Matt - DE495807979
      • Front color: Taupe Matt, Body color: Taupe Matt - DE495809191
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаd-neo-vanity-unit-wall-mounted-de4958
    • Тип продукцииD-Neo
    • Группа продукцииVanity unit wall-mounted
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)260
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)550
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Масса нетто (кг)13
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-19 31 17 11
    • Наименование OmniClassBathroom Units
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings