Опубликуйте свои продукты
DuraSquare rectangular bathtub 700426
DuraSquare rectangular bathtub 700426
DuraSquare rectangular bathtub 700426
DuraSquare rectangular bathtub 700426
DuraSquare rectangular bathtub 700426
DuraSquare rectangular bathtub 700426
    DURAVIT AG

    DuraSquare rectangular bathtub 700426

    • 2 backrest slopes offer a comfortable sitting area for two
    • Includes dirt eraser for easy cleaning of light smudges
    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Non-slip surface for firm footing when showering (slip-resistance class B)
    • Offers enough space for two people
    • with overflow

    Cпецификация
      • Duravit DuraSquare Bathtub, Rectangular, 1800x800 mm, built-in, White Matt, Polymer cast, DuroCast Plus, Number of backrests: 2, Incl. support frame, Waste outlet position: Middle, Overflow position: Middle, Capacity: 170 l, Internal depth: 460 mm - 700426000000000
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdurasquare-rectangular-bathtub-700426
    • Тип продукцииDuraSquare
    • Группа продукцииbathtubs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)485
    • Ширина (мм)1800
    • Глубина (мм)800
    Связанные
    • Масса нетто (кг)75
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНBathtubs
    • Код ССКПУ ООН30181501
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures