Опубликуйте свои продукты
DuraStyle Washbasin 600 mm - 231960
DuraStyle Washbasin 600 mm - 231960
DuraStyle Washbasin 600 mm - 231960
DuraStyle Washbasin 600 mm - 231960
DuraStyle Washbasin 600 mm - 231960
DuraStyle Washbasin 600 mm - 231960
    DURAVIT AG

    DuraStyle Washbasin 600 mm - 231960

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • with overflow
    Cпецификация
      • Duravit DuraStyle Washbasin, 600 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Overflow, Soap dispenser position: Without - 2319600000
      • Duravit DuraStyle Washbasin, 600 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Overflow, Soap dispenser position: Without, WonderGliss - 23196000001
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDuraStyle-Washbasin-600-mm-231960
    • Тип продукцииWashbasins
    • Группа продукцииWashbasin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-05-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)170
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)440
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)17
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IIE1010
    • Заголовок CSI UniFormat IICommercial Equipment