Опубликуйте свои продукты
Duravit No.1 Toilet seat White  373x430x43 mm - 002079
Duravit No.1 Toilet seat White  373x430x43 mm - 002079
Duravit No.1 Toilet seat White  373x430x43 mm - 002079
Duravit No.1 Toilet seat White  373x430x43 mm - 002079
Duravit No.1 Toilet seat White  373x430x43 mm - 002079
Duravit No.1 Toilet seat White  373x430x43 mm - 002079
Duravit No.1 Toilet seat White  373x430x43 mm - 002079
Duravit No.1 Toilet seat White  373x430x43 mm - 002079
    DURAVIT AG

    Duravit No.1 Toilet seat White 373x430x43 mm - 002079

    • Drop-in installation
    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • With slow close for gentle, silent closure of seat and lid
    Cпецификация
      • Duravit Duravit No.1 Toilet seat White 373x430x43 mm - 0020790000
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDuravit-No1-Toilet-seat-373x430x43-mm-002079
    • Тип продукцииToilets
    • Группа продукцииToilet seat
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-03-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)43
    • Ширина (мм)373
    • Глубина (мм)430
    Связанные
    • Основной материалDuroplast
    • Страна-производительЕгипет
    • Масса нетто (кг)2.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сиденья для унитазов
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC011196
    • Название ETIMToilet seat
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Описание Uniclass 2015WC seats and covers
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 19 17
    • Наименование OmniClassWater Closet Seats
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings