Опубликуйте свои продукты
ME by Starck Toilet seat White  374x438x51 mm - 0020190000
ME by Starck Toilet seat White  374x438x51 mm - 0020190000
ME by Starck Toilet seat White  374x438x51 mm - 0020190000
ME by Starck Toilet seat White  374x438x51 mm - 0020190000
ME by Starck Toilet seat White  374x438x51 mm - 0020190000
ME by Starck Toilet seat White  374x438x51 mm - 0020190000
ME by Starck Toilet seat White  374x438x51 mm - 0020190000
ME by Starck Toilet seat White  374x438x51 mm - 0020190000
ME by Starck Toilet seat White  374x438x51 mm - 0020190000
    DURAVIT AG

    ME by Starck Toilet seat White 374x438x51 mm - 0020190000

    • Compact version: shortened projection as an ideal solution for confined spaces
    • Drop-in installation
    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • With slow close for gentle, silent closure of seat and lid
    Cпецификация
      • Duravit ME by Starck Toilet seat, White High Gloss, Automatic close, Removable Seat, 374x438x51 mm, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel, Wrap over - 0020190000
      • Duravit ME by Starck Toilet seat, White Satin Matt, Automatic close, Removable Seat, 374x438x51 mm, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel, Wrap over - 0020192600
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаME-by-Starck-Toilet-seat-374x438x51-mm-002019
    • Тип продукцииToilets
    • Группа продукцииToilet seat
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-03-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)51
    • Ширина (мм)374
    • Глубина (мм)438
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалDuroplast
    • Страна-производительАвстрия
    • Масса нетто (кг)2.11
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сиденья для унитазов
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC011196
    • Название ETIMToilet seat
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Описание Uniclass 2015WC seats and covers
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 19 17
    • Наименование OmniClassWater Closet Seats
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings