Опубликуйте свои продукты
P3 Comforts Two-piece toilet 216851
P3 Comforts Two-piece toilet 216851
P3 Comforts Two-piece toilet 216851
P3 Comforts Two-piece toilet 216851
    DURAVIT AG

    P3 Comforts Two-piece toilet 216851

    US-version|elongated with syphonic jet action|only in combination with SensoWash|305 mm/12" rough-in|vertical outlet
    Cпецификация
      • 2168510000: Two-Piece toilet P3 Comforts white siphon jet, elongated, HET
      • 2168512000: Two-Piece toilet P3 Comforts white siphon jet, elongated, HET, HyG
      • 2168510085: Two-Piece toilet P3 Comforts white siphon jet, elongated, HET, SW
      • 2168512085: 0 21685100001: Two-Piece toilet P3 Comforts white siphon jet, elongated, HET, WG 21685100851: Two-Piece toilet P3 Comforts white siphon jet,elongated,HET,SW,WG
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаp3-comforts-two-piece-toilet-216851
    • Тип продукцииP3 Comforts
    • Группа продукцииTwo-piece toilet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-01-11
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)710
    • Глубина (мм)380
    Ссылки
    Связанные
    • Масса нетто (кг)45.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Описание Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2030
    • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste