Опубликуйте свои продукты
Starck 3 Floorstanding toilet White High Gloss 560 mm - 012409
Starck 3 Floorstanding toilet White High Gloss 560 mm - 012409
Starck 3 Floorstanding toilet White High Gloss 560 mm - 012409
Starck 3 Floorstanding toilet White High Gloss 560 mm - 012409
    DURAVIT AG

    Starck 3 Floorstanding toilet White High Gloss 560 mm - 012409

    • hygiene: thanks to small openings, hardly any dirt can enter.
    • Floorstanding installation
    • Large flush water volume: 6 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 2
    • Washdown model: for minimal odours
    Cпецификация
      • Duravit Starck 3 Floorstanding toilet, 560 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 6 l, Cistern volume: 6 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, Incl. cistern: , UWL-class: 2, For independent water supply, Incl. mounting material - 0124090000
      • Duravit Starck 3 Floorstanding toilet, 560 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 6 l, Cistern volume: 6 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, Incl. cistern: , WonderGliss, UWL-class: 2, For independent water supply, Incl. mounting material - 01240900001
      • Duravit Starck 3 Floorstanding toilet, 560 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 6 l, Cistern volume: 6 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, Incl. cistern: , HygieneGlaze, UWL-class: 2, For independent water supply, Incl. mounting material - 0124092000
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаStarck-3-Floorstanding-toilet-560-mm-012409
    • Тип продукцииToilets
    • Группа продукцииFloorstanding toilet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-05-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)430
    • Ширина (мм)360
    • Глубина (мм)560
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)26.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011289
    • Название ETIMToilet closet
    • Название по ССКПУ ООНToilets
    • Код ССКПУ ООН30181505
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Описание Uniclass 2015WC suites
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures