Опубликуйте свои продукты
Starck 3 Vanity basin 030543
Starck 3 Vanity basin 030543
Starck 3 Vanity basin 030543
Starck 3 Vanity basin 030543
Starck 3 Vanity basin 030543
    DURAVIT AG

    Starck 3 Vanity basin 030543

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • with overflow

    Cпецификация
      • Duravit Starck 3 Vanity washbasin, undercounter, width/length: 465 mm, White High Gloss, Tap hole platform: No, Basin width: 430 mm, Overflow: Yes, Incl. mounting material, Incl. fixings for installation in wooden consoles - 0305430000
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаstarck-3-vanity-basin-030543
    • Тип продукцииStarck 3
    • Группа продукцииVanity basin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-01-11
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)430
    • Глубина (мм)430
    Ссылки
    Связанные
    • Масса нетто (кг)31.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_70
    • Описание Uniclass 2015Recessed wash basins
    • Код CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures