Опубликуйте свои продукты
Vero Built-in basin White High Gloss 550 mm - 031555
Vero Built-in basin White High Gloss 550 mm - 031555
Vero Built-in basin White High Gloss 550 mm - 031555
Vero Built-in basin White High Gloss 550 mm - 031555
    DURAVIT AG

    Vero Built-in basin White High Gloss 550 mm - 031555

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • With faucet deck
    • with overflow
    Cпецификация
    • Duravit Vero Built-in basin, Washbasin version: counter top, 550x465 mm, White High Gloss, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow: Yes, Type of mounting: counter top - 0315550000
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаvero-built-in-basin-white-high-gloss-550-mm-031555
    • Тип продукцииBathroom ceramics
    • Группа продукцииWashbasins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)180
    • Ширина (мм)550
    • Глубина (мм)465
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)12.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin