Опубликуйте свои продукты
D1 Plus Giro - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower + Side pannels
D1 Plus Giro - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower + Side pannels
D1 Plus Giro - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower + Side pannels
    Duscholux

    D1 Plus Giro - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower + Side pannels

    Shower enclosure. Single glass screen of separation for shower/bath + pivot single door 180° + Side pannels Modular-Installation-System: make posible the combination of fixed panels and pivot doors Reduced-Frame-Design Wall connection profiles with minimalistic design Upper water deflector strips and seals
    Cпецификация
    • To: Bathroom (bath) / Shower
      Type: Pivot Door
      • Overbath screen
      • 1 fixed segment + 1 pivot door at 180º
      • 5 mm Safety glass
      • Vertically framing only
      • Width: from 700 to 1400 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаD1PLUSGIRO_SEPARADOR_1FIJO_1PUERTA_DUCHA_LATERAL
    • Тип продукцииShower enclosure
    • Группа продукцииD1 Plus Giro
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2013-12-31
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1900
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEG017920
    • Название ETIMSanitary partitions and cabins
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Номер OmniClass23-15 11 15
    • Наименование OmniClassSanitary Partitions and Cubicles
    • Код CSI UniFormat IIC1030
    • Заголовок CSI UniFormat IIFittings

    Доступно в регионах:

    Европа
    Андорра
    Испания
    Португалия
    Франция

    Похожие продукты