Опубликуйте свои продукты
D2 Egipthia  - Separator - 1 Pivot door for bath
D2 Egipthia  - Separator - 1 Pivot door for bath
D2 Egipthia  - Separator - 1 Pivot door for bath
D2 Egipthia  - Separator - 1 Pivot door for bath
    Duscholux

    D2 Egipthia - Separator - 1 Pivot door for bath

    Shower enclosure with pivot single door at 180°, for bath in a recess or in a corner Special enclosures for spacious showering area. Pivot door 180º inwards and outwards. New handle design. Top cross profile to reinforce the product stability. Frames with magnetic closing. Pivot doors with lift system to prevent wear of Dam Kits. Adhesive sealing bar. Watertight lower Dam kit and finishal synthetic joints.
    Cпецификация
    • To: Bathroom (bath)
      Type: Pivot Door
      • Partition bathtub
      • Pivot door at 180º
      • 6 mm Safety glass
      • Vertically framing only
      • Opening through pool frames.
      • Width: from 400 to 1000 mm
      • Standards height of 1500 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаD2EGIPTHIA_SEPARADOR_1PUERTA_BANERA
    • Тип продукцииShower enclosure
    • Группа продукцииD2 Egipthia
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2013-12-31
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1500
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEG017920
    • Название ETIMSanitary partitions and cabins
    • Название по ССКПУ ООНBathtub or shower enclosures
    • Код ССКПУ ООН30181507
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
    • Код CSI MasterFormat 201410 21 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
    • Номер OmniClass23-15 11 15
    • Наименование OmniClassSanitary Partitions and Cubicles
    • Код CSI UniFormat IIC1030
    • Заголовок CSI UniFormat IIFittings

    Доступно в регионах:

    Европа