Опубликуйте свои продукты
D3 Gredel  - Separator - Fixed panel + Slider door for bath
D3 Gredel  - Separator - Fixed panel + Slider door for bath
D3 Gredel  - Separator - Fixed panel + Slider door for bath
D3 Gredel  - Separator - Fixed panel + Slider door for bath
D3 Gredel  - Separator - Fixed panel + Slider door for bath
    Duscholux

    D3 Gredel - Separator - Fixed panel + Slider door for bath

    Separator. Slider single door with 1 fixed panel, for bath. SQUARE design top guide and straight lines. Ride system with individual regulation integrated. Knobs minimalist design. Watertight lower Dam kit and finishal synthetic joints. Removable lower part/guide, for cleaning inside parts of the glass screens. Magnetic door closure integrated in aluminum strip profile
    Cпецификация
    • To: Bathroom (bath) / Shower
      Type: Slider Door

      • Door for shower and bath
      • 1 fixed + slider door for a recess or a corner
      • 8 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Squared top guide
      • Opening through pool frames.
      • Width: from 700 to 1800 mm
      • Standards height of 1600 and 2000 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаD3GREDEL_SEPARADOR_1FIJO_1PUERTA_BANERA
    • Тип продукцииShower enclosure
    • Группа продукцииD3 Gredel
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-04-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1600
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEG017920
    • Название ETIMSanitary partitions and cabins
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Номер OmniClass23-15 11 15
    • Наименование OmniClassSanitary Partitions and Cubicles

    Доступно в регионах:

    Европа
    Андорра
    Испания
    Португалия
    Франция

    Похожие продукты