Опубликуйте свои продукты
D4 Pulsar - 1 Fixed + Slider door for shower
D4 Pulsar - 1 Fixed + Slider door for shower
D4 Pulsar - 1 Fixed + Slider door for shower
D4 Pulsar - 1 Fixed + Slider door for shower
D4 Pulsar - 1 Fixed + Slider door for shower
D4 Pulsar - 1 Fixed + Slider door for shower
D4 Pulsar - 1 Fixed + Slider door for shower
D4 Pulsar - 1 Fixed + Slider door for shower
D4 Pulsar - 1 Fixed + Slider door for shower
D4 Pulsar - 1 Fixed + Slider door for shower
    Duscholux

    D4 Pulsar - 1 Fixed + Slider door for shower

    Shower enclosure, Slider single door with 1 fixed panel, for shower in a recess. Without upper guide profile Hidden lower and upper roller carriages with individual adjustment Sliding door run on the inside of the fixed panel Wall connection profiles with minimalistic design Upper water deflector strips and seals
    Cпецификация
    • To: Shower
      Type: Slider Door
      • Door for shower in a recess
      • Front 1 fixed + 1 sliding door shower.
      • 8 mm Safety glass
      • Side magnetic closure
      • Opening through pool frames.
      • Width: from 1050 to 2100 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаD4PULSAR_1FIJO_1PUERTA_DUCHA
    • Тип продукцииShower enclosure
    • Группа продукцииD4 Pulsar
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2013-12-31
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2000
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEG017920
    • Название ETIMSanitary partitions and cabins
    • Название по ССКПУ ООНBathtub or shower enclosures
    • Код ССКПУ ООН30181507
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Номер OmniClass23-15 11 15
    • Наименование OmniClassSanitary Partitions and Cubicles
    • Код CSI UniFormat IIC1030
    • Заголовок CSI UniFormat IIFittings

    Доступно в регионах:

    Европа
    Андорра
    Испания
    Португалия
    Франция

    Похожие продукты