Опубликуйте свои продукты
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
    Duscholux

    D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower

    Shower enclosure. Slider twin door with 2 fixed panel, for shower in a recess. Without upper guide profile Hidden lower and upper roller carriages with individual adjustment Sliding door run on the inside of the fixed panel Wall connection profiles with minimalistic design Upper water deflector strips and seals
    Cпецификация
    • To: Shower
      Type: Slider Door
      • Door for shower in a recess
      • 2 fixed segments + slider twin doors in a recces or a corner
      • 8 mm Safety glass
      • Central magnetic closure
      • Opening through pool frames.
      • Width: from 1160 to 2100 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаD4PULSAR_2FIJOS_2PUERTAS_DUCHA
    • Тип продукцииShower enclosure
    • Группа продукцииD4 Pulsar
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2013-12-31
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2000
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEG017920
    • Название ETIMSanitary partitions and cabins
    • Название по ССКПУ ООНBathtub or shower enclosures
    • Код ССКПУ ООН30181507
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Номер OmniClass23-15 11 15
    • Наименование OmniClassSanitary Partitions and Cubicles
    • Код CSI UniFormat IIC1030
    • Заголовок CSI UniFormat IIFittings

    Доступно в регионах:

    Европа
    Андорра
    Испания
    Португалия
    Франция

    Похожие продукты