Опубликуйте свои продукты
D4 Pulsar One - Separator - Fixed panel + Slider door for shower
D4 Pulsar One - Separator - Fixed panel + Slider door for shower
D4 Pulsar One - Separator - Fixed panel + Slider door for shower
D4 Pulsar One - Separator - Fixed panel + Slider door for shower
D4 Pulsar One - Separator - Fixed panel + Slider door for shower
D4 Pulsar One - Separator - Fixed panel + Slider door for shower
D4 Pulsar One - Separator - Fixed panel + Slider door for shower
D4 Pulsar One - Separator - Fixed panel + Slider door for shower
    Duscholux

    D4 Pulsar One - Separator - Fixed panel + Slider door for shower

    Shower enclosure. Slider single door with 1 fixed panel, for shower. Without upper guide profile Hidden lower and upper roller carriages with individual adjustment Sliding door run on the inside of the fixed panel Wall connection profiles with minimalistic design Upper water deflector strips and seals
    Cпецификация
    • To: Shower
      Type: Slider Door
      • Overbath screen
      • Front 1 fixed + 1 sliding door shower.
      • 8 mm Safety glass
      • Opening through pool frames.
      • Width: from 1110 to 1830 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаD4PULSAR_ONE_SEPARADOR_1FIJO_1PUERTA_DUCHA
    • Тип продукцииShower enclosure
    • Группа продукцииD4 Pulsar one
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-04-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2000
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEG017920
    • Название ETIMSanitary partitions and cabins
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Номер OmniClass23-15 11 15
    • Наименование OmniClassSanitary Partitions and Cubicles

    Доступно в регионах:

    Европа
    Андорра
    Испания
    Португалия
    Франция

    Похожие продукты