Опубликуйте свои продукты
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors with angle access for shower
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors with angle access for shower
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors with angle access for shower
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors with angle access for shower
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors with angle access for shower
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors with angle access for shower
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors with angle access for shower
    Duscholux

    D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors with angle access for shower

    Shower enclosure. Corner shower enclosure 2 fixed segments + 180º twin swing doors New range of shower enclosures with 180° opening hinges system Inside hinges fixing system integrated to the glass screen for easier cleaning (always in chrome) Aluminium microprofiles on the door with magnetic closures
    Cпецификация
    • To: Shower
      Type: Pivot Door
      • Angle door for shower
      • 2 fixed segments + Pivot twin doors at 180º
      • 8 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Angular magnetic closure
      • Without lower guide profile
      • Handle opening
      • Width: from 700 to 1400 mm
      • Standards height between 1600-2000 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаD4_PURE_ANGULAR_2FIJOS_2PUERTAS_DUCHA
    • Тип продукцииShower enclosure
    • Группа продукцииD4 Pure
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-04-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2000
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEG017920
    • Название ETIMSanitary partitions and cabins
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Номер OmniClass23-15 11 15
    • Наименование OmniClassSanitary Partitions and Cubicles

    Доступно в регионах:

    Европа
    Андорра
    Испания
    Португалия
    Франция

    Похожие продукты