Опубликуйте свои продукты
D5 Custom - 1 Fixed panel + Slider door for shower
D5 Custom - 1 Fixed panel + Slider door for shower
D5 Custom - 1 Fixed panel + Slider door for shower
D5 Custom - 1 Fixed panel + Slider door for shower
    Duscholux

    D5 Custom - 1 Fixed panel + Slider door for shower

    Shower doors for shower in recess Front for shower of a sliding door in both directions 8 mm Toughened safety glass (TSG) Customizable upper profile guide with plate The top-to-bottom handles provide an easy and safe door opening Width: from 1160 to 2100 mm Standard height: 2000 mm
    Cпецификация
    • Shower enclosures until 2.100 mm. 8 mm safety glass for the fixed panel and 8 mm for the door. Magnetic closure for wall to wall models. Soft-close function (damped closure) included. This allows to open and close the door softly. Sealing bar (installation obligatory). Customizable upper profile guide with aluminium plate or Duscholux PanElle. The door opens using a handle. If combined with central separator it’s needed two handles. 1160 to 2100mm width Standard height: 2.000 mm. Special height from 1.801 - 2.500 mm.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаD5_CUSTOM_1FIJO_SEPARADOR_1PUERTA_DUCHA
    • Тип продукцииShower enclosure
    • Группа продукцииD5 Custom
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-04-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2100
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEG017920
    • Название ETIMSanitary partitions and cabins
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Номер OmniClass23-15 11 15
    • Наименование OmniClassSanitary Partitions and Cubicles

    Доступно в регионах:

    Европа
    Андорра
    Испания
    Португалия
    Франция

    Похожие продукты