Опубликуйте свои продукты
D5 Custom - Slider door for bath
D5 Custom - Slider door for bath
D5 Custom - Slider door for bath
D5 Custom - Slider door for bath
    Duscholux

    D5 Custom - Slider door for bath

    Over-bath screen Front for shower of a sliding door in both directions 8 mm Toughened safety glass (TSG) Laterally magnetic closure Customizable upper profile guide with plate The top-to-bottom handles provide an easy and safe door opening Width: from 1000 to 2100 mm Standard height: 1600 mm
    Cпецификация
    • Bath enclosure until 2.100 mm. 8 mm safety glass for the fixed panel and 8 mm for the door. Central magnetic closure Soft-close function (damped closure) included. This allows to open and close the door softly. Sealing bar (installation obligatory). Customizable upper profile guide with aluminium plate or Duscholux PanElle. The door opens using a handle. If combined with central separator it’s needed two handles. 1000 to 2100mm width 1600mm standard height Special height from 1.400 - 1.800 mm.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаD5_CUSTOM_1PUERTA_BANERA
    • Тип продукцииShower enclosure
    • Группа продукцииD5 Custom
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-04-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1800
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEG017920
    • Название ETIMSanitary partitions and cabins
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Номер OmniClass23-15 11 15
    • Наименование OmniClassSanitary Partitions and Cubicles

    Доступно в регионах:

    Европа
    Андорра
    Испания
    Португалия
    Франция

    Похожие продукты