Опубликуйте свои продукты
D5 Custom - 2 Fixed panels + Slider twin doors for bath
D5 Custom - 2 Fixed panels + Slider twin doors for bath
D5 Custom - 2 Fixed panels + Slider twin doors for bath
D5 Custom - 2 Fixed panels + Slider twin doors for bath
    Duscholux

    D5 Custom - 2 Fixed panels + Slider twin doors for bath

    Shower doors for bathtub in recess 2 Over-bath sliding doors + 2 Fixed panels 8 mm Toughened safety glass (TSG) Central magnetic closure Customizable upper profile guide with plate The top-to-bottom handles provide an easy and safe door opening Width: from 1160 to 2500 mm. Standard height: 1600 mm
    Cпецификация
    • Bath enclosure until 2.500 mm. 8 mm safety glass for the fixed panel and 8 mm for the door. Magnetic closure for wall to wall models. Soft-close function (damped closure) included. This allows to open and close the door softly. Sealing bar (installation obligatory). Customizable upper profile guide with aluminium plate or Duscholux PanElle. Push & Clean function for an easy care and cleaning. handle opening 1400 to 2500mm width 1600mm standard height Special height from 1.400 - 1.800 mm.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаD5_CUSTOM_2FIJOS_2PUERTAS_BANERA
    • Тип продукцииShower enclosure
    • Группа продукцииD5 Custom
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-04-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1800
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEG017920
    • Название ETIMSanitary partitions and cabins
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Номер OmniClass23-15 11 15
    • Наименование OmniClassSanitary Partitions and Cubicles

    Доступно в регионах:

    Европа
    Андорра
    Испания
    Португалия
    Франция

    Похожие продукты