Опубликуйте свои продукты
D5 Custom - Separator -1 Fixed + Slider door for bath
D5 Custom - Separator -1 Fixed + Slider door for bath
D5 Custom - Separator -1 Fixed + Slider door for bath
D5 Custom - Separator -1 Fixed + Slider door for bath
    Duscholux

    D5 Custom - Separator -1 Fixed + Slider door for bath

    Slider single door with 1 fixed panel, for bath 1 Fixed panel + 1 Sliding door for bath in recess 8 mm Toughened safety glass (TSG) Customizable upper profile guide with plate The top-to-bottom handles provide an easy and safe door opening Width: from 750 to 1800 mm Standard height: 1600 mm
    Cпецификация
    • Overbath screen until 1.8000 mm. 8 mm safety glass for the fixed panel and 8 mm for the door. Soft-close function (damped closure) included. This allows to open and close the door softly. Sealing bar (installation obligatory). Customizable upper profile guide with aluminium plate or Duscholux PanElle. Push & Clean function for an easy care and cleaning. handle opening 750 to 1800mm width Standard height: 1600 mm. Special height from 1.601 - 2.100 mm.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаD5_CUSTOM_SEPARADOR_1FIJO_1PUERTA_BANERA
    • Тип продукцииShower enclosure
    • Группа продукцииD5 Custom
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-04-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1600
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEG017920
    • Название ETIMSanitary partitions and cabins
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Номер OmniClass23-15 11 15
    • Наименование OmniClassSanitary Partitions and Cubicles

    Доступно в регионах:

    Европа
    Андорра
    Испания
    Португалия
    Франция

    Похожие продукты