Опубликуйте свои продукты
System 210 - Modular system - Glass partition
System 210 - Modular system - Glass partition
System 210 - Modular system - Glass partition
System 210 - Modular system - Glass partition
System 210 - Modular system - Glass partition
System 210 - Modular system - Glass partition
System 210 - Modular system - Glass partition
System 210 - Modular system - Glass partition
System 210 - Modular system - Glass partition
System 210 - Modular system - Glass partition
    Duscholux

    System 210 - Modular system - Glass partition

    System 210 is a modular and intelligent system chiefly intended to bring solutions to different types of rooms, spaces and further environments with several design needs. The modular construction of such a disruptive product allows multiple settings by using just three distinct components, which secures installation in the shortest time span.
    Cпецификация
    • • Modular solution by expandable blocks. • Framed with profiles and door hinges. • Up to 2.500 mm height. • 8 mm glass thickness (fixed glass), 6 mm (doors). • Glossy silver, matt silver and matt black profiling colours. • Hinges and flush glass knob to procure unobstructed interior cleaning. • 180º folding doors towards the inside and outside. • Customizable upper profile with aluminum plate or PanElle. • Magnetic fastener with aluminum micro-profile. • 15 mm adjustment / regulation. • With no visible bolts. • Possibility of ceiling installation. • Handy magnetic fastener. • DUSCHOLUX CareTec® Pro glass protection included. • Barrier-free access.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSYSTEM_210_S21_B
    • Тип продукцииShower enclosure
    • Группа продукцииSystem 210
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-02-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2500
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEG017920
    • Название ETIMSanitary partitions and cabins
    • Название по ССКПУ ООНBathtub or shower enclosures
    • Код ССКПУ ООН30181507
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Номер OmniClass23-15 11 15
    • Наименование OmniClassSanitary Partitions and Cubicles
    • Код CSI UniFormat IIC1030
    • Заголовок CSI UniFormat IIFittings

    Доступно в регионах:

    Европа
    Андорра
    Испания
    Португалия
    Франция

    Похожие продукты