Опубликуйте свои продукты
D1 Mode - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D1 Mode - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D1 Mode - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D1 Mode - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D1 Mode - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D1 Mode - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D1 Mode - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
    Duscholux

    D1 Mode - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner

    Shower enclosure. Slider twin door with 2 fixed panel, for shower with angle access. SQUARE design top guide and straight lines. Ride system with individual regulation integrated.
    Cпецификация
    • To: Shower
      Type: Slider Door
      • Angle door for shower
      • 2 fixed segments + slider twin doors in a recces or a corner
      • 6 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Angular magnetic closure
      • Handle opening
      • Width: from 600 to 1400 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаD1MODE_ANGULAR_2FIJOS_2PUERTAS_DUCHA
    • Тип продукцииShower enclosure
    • Группа продукцииD1 MODE
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-04-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2000
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEG017920
    • Название ETIMSanitary partitions and cabins
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Номер OmniClass23-15 11 15
    • Наименование OmniClassSanitary Partitions and Cubicles