Опубликуйте свои продукты
D1 Plus Evolution - 3 Slider doors for shower
D1 Plus Evolution - 3 Slider doors for shower
D1 Plus Evolution - 3 Slider doors for shower
D1 Plus Evolution - 3 Slider doors for shower
    Duscholux

    D1 Plus Evolution - 3 Slider doors for shower

    Shower enclosure. 3 slider doors, for shower in a recess, with lower guide profile.
    Cпецификация
    • To: Shower
      Type: Slider Door

      • Door for shower in a recess
      • 3 slider doors for a recess or a corner
      • 5 mm Safety glass on the doors
      • Side magnetic closure
      • Handle opening
      • Width: from 680 to 1900 mm
      • Standards height of 1900 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаD1PLUSEVOLUTION_3PUERTAS_DUCHA
    • Тип продукцииShower enclosure
    • Группа продукцииD1 Plus Evolution
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1900
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEG017920
    • Название ETIMSanitary partitions and cabins
    • Название по ССКПУ ООНBathtub or shower enclosures
    • Код ССКПУ ООН30181507
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
    • Код CSI MasterFormat 201410 21 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
    • Номер OmniClass23-15 11 15
    • Наименование OmniClassSanitary Partitions and Cubicles
    • Код CSI UniFormat IIC1030
    • Заголовок CSI UniFormat IIFittings