Опубликуйте свои продукты
D1 Plus Evolution - 2 Fixed + Slider twin doors for bath in a corner
D1 Plus Evolution - 2 Fixed + Slider twin doors for bath in a corner
D1 Plus Evolution - 2 Fixed + Slider twin doors for bath in a corner
D1 Plus Evolution - 2 Fixed + Slider twin doors for bath in a corner
    Duscholux

    D1 Plus Evolution - 2 Fixed + Slider twin doors for bath in a corner

    Shower enclosure. Slider twin doors with 2 fixed panel, for bath with angle access. SQUARE design top guide and straight lines. Ride system with individual regulation integrated. Handle minimalist design. Watertight lower Dam kit and finishal synthetic joints. Removable lower part/guide, for cleaning inside parts of the glass screens. Transparent magnetic door closure
    Cпецификация
    • To: Bathroom (bath)
      Type: Slider Door

      • Angle door for bath
      • 2 fixed segments + slider twin doors for bath in a corner
      • 5 mm Safety glass on the fixed panels and 5 mm on the doors
      • Angular magnetic closure
      • Handle opening
      • Width: from 900 to 2100 mm
      • Standards height of 1500 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаD1PLUSEVOLUTION_ANGULAR_2FIJOS_2PUERTAS_BANERA
    • Тип продукцииShower enclosure
    • Группа продукцииD1 Plus Evolution
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1500
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEG017920
    • Название ETIMSanitary partitions and cabins
    • Название по ССКПУ ООНBathtub or shower enclosures
    • Код ССКПУ ООН30181507
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
    • Код CSI MasterFormat 201410 21 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
    • Номер OmniClass23-15 11 15
    • Наименование OmniClassSanitary Partitions and Cubicles
    • Код CSI UniFormat IIC1030
    • Заголовок CSI UniFormat IIFittings