Опубликуйте свои продукты
D2 Egipthia  - 2 fixed segments + pivot twin doors at 180º with angle access for shower
D2 Egipthia  - 2 fixed segments + pivot twin doors at 180º with angle access for shower
D2 Egipthia  - 2 fixed segments + pivot twin doors at 180º with angle access for shower
D2 Egipthia  - 2 fixed segments + pivot twin doors at 180º with angle access for shower
D2 Egipthia  - 2 fixed segments + pivot twin doors at 180º with angle access for shower
D2 Egipthia  - 2 fixed segments + pivot twin doors at 180º with angle access for shower
    Duscholux

    D2 Egipthia - 2 fixed segments + pivot twin doors at 180º with angle access for shower

    Shower encluse with pivot twin doors at 180º + 2 In-line panels, for shower with angle access. Special enclosures for spacious showering area. Pivot door 180º inwards and outwards. New handle design. Top cross profile to reinforce the product stability. Frames with magnetic closing. Pivot doors with lift system to prevent wear of Dam Kits. Adhesive sealing bar. Watertight lower Dam kit and finishal synthetic joints.
    Cпецификация
    • To: Shower
      Type: Pivot Door

      • Angle door for shower
      • 2 fixed segments + pivot twin doors at 180º with angle access
      • 6 mm Safety glass
      • Angular magnetic closure
      • Opening through pool frames.
      • Width: from 680 to 1500 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаD2EGIPTHIA_ANGULAR_2FIJOS_2PUERTAS_DUCHA
    • Тип продукцииShower enclosure
    • Группа продукцииD2 Egipthia
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2013-12-31
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2000
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEG017920
    • Название ETIMSanitary partitions and cabins
    • Название по ССКПУ ООНBathtub or shower enclosures
    • Код ССКПУ ООН30181507
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
    • Код CSI MasterFormat 201410 21 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
    • Номер OmniClass23-15 11 15
    • Наименование OmniClassSanitary Partitions and Cubicles
    • Код CSI UniFormat IIC1030
    • Заголовок CSI UniFormat IIFittings