Опубликуйте свои продукты
D2 Swing - 2 fixed segments + pivot twin doors at 180º with angle access for shower
D2 Swing - 2 fixed segments + pivot twin doors at 180º with angle access for shower
D2 Swing - 2 fixed segments + pivot twin doors at 180º with angle access for shower
D2 Swing - 2 fixed segments + pivot twin doors at 180º with angle access for shower
D2 Swing - 2 fixed segments + pivot twin doors at 180º with angle access for shower
    Duscholux

    D2 Swing - 2 fixed segments + pivot twin doors at 180º with angle access for shower

    Shower enclosure. Pivot twin door at 180° + 2 In-line panels, for shower with angle access Modular-Installation-System: make possible the combination of fixed panels and pivot doors. Pivot doors with lift system to prevent wear of Dam Kits. Reduced-Frame-Design. Additional water drip profile with adhesive fixation. Bottom water-deflector-strips. Transparent magnetic door closure
    Cпецификация
    • To: Shower
      Type: Pivot Door
      • Angle door for shower
      • 2 fixed segments + pivot twin doors at 180º with angle access
      • 5 mm Safety glass
      • Angular magnetic closure
      • Without lower guide profile
      • Handle opening
      • Width: from 500 to 1100 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаD2SWING_ANGULAR_2FIJOS_2PUERTAS_DUCHA
    • Тип продукцииShower enclosure
    • Группа продукцииD2 Swing
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-09-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2000
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEG017920
    • Название ETIMSanitary partitions and cabins
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Номер OmniClass23-15 11 15
    • Наименование OmniClassSanitary Partitions and Cubicles