Опубликуйте свои продукты
D3 Essence - 1 Fixed + Pivot door + side panel 90° for shower
D3 Essence - 1 Fixed + Pivot door + side panel 90° for shower
D3 Essence - 1 Fixed + Pivot door + side panel 90° for shower
D3 Essence - 1 Fixed + Pivot door + side panel 90° for shower
    Duscholux

    D3 Essence - 1 Fixed + Pivot door + side panel 90° for shower

    1/2 Pivot single door al 180° + 1 fixing segment for shower or bath + Side pannel.
    Cпецификация
    • To: Shower
      Type: Pivot Door
      • Hinged/pivot door for shower
      • 1 fixed segment + 1 pivot door at 180º + lateral fixed segment
      • 8 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Opening through pool frames integrated to the doors.
      • Width: from 700 to 1600 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаD3_ESSENCE_1FIJO_1PUERTA_1LATERAL_DUCHA
    • Тип продукцииShower enclosure
    • Группа продукцииWalk in
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-04-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2000
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEG017920
    • Название ETIMSanitary partitions and cabins
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Номер OmniClass23-15 11 15
    • Наименование OmniClassSanitary Partitions and Cubicles