Опубликуйте свои продукты
D3 Gredel  - 1 Fixed + Slider door for shower
D3 Gredel  - 1 Fixed + Slider door for shower
D3 Gredel  - 1 Fixed + Slider door for shower
D3 Gredel  - 1 Fixed + Slider door for shower
D3 Gredel  - 1 Fixed + Slider door for shower
    Duscholux

    D3 Gredel - 1 Fixed + Slider door for shower

    Shower enclosure. Slider single door with 1 fixed panel, for shower in a recess. SQUARE design top guide and straight lines. Ride system with individual regulation integrated. Knobs minimalist design. Watertight lower Dam kit and finishal synthetic joints. Removable lower part/guide, for cleaning inside parts of the glass screens. Magnetic door closure integrated in aluminum strip profile
    Cпецификация
    • To: Shower
      Type: Slider Door

      • Door for shower in a recess
      • Front 1 fixed + 1 sliding door shower.
      • 8 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Side magnetic closure
      • Squared top guide
      • Opening through pool frames.
      • Width: from 1050 to 2100 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаD3GREDEL_1FIJO_1PUERTA_DUCHA
    • Тип продукцииShower enclosure
    • Группа продукцииD3 Gredel
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-04-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2000
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEG017920
    • Название ETIMSanitary partitions and cabins
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Номер OmniClass23-15 11 15
    • Наименование OmniClassSanitary Partitions and Cubicles