Опубликуйте свои продукты
D4 Fly - Fixed panel for bath or shower
D4 Fly - Fixed panel for bath or shower
D4 Fly - Fixed panel for bath or shower
D4 Fly - Fixed panel for bath or shower
    Duscholux

    D4 Fly - Fixed panel for bath or shower

    Glass screen of separation of shower Without beam stabilizer profile 10 mm. Safety glass
    Cпецификация
    • To: Bathroom (bath) / Shower
      Type: Fixed panel
      • Overbath screen
      • Fixed separator
      • 10 mm Safety glass
      • Width: from 600 to 1500 mm
      • 2200 mm height Model
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаD4_FLY_PANEL-FIJO_BANERA_DUCHA
    • Тип продукцииShower enclosure
    • Группа продукцииWalk in
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-04-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2200
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEG017920
    • Название ETIMSanitary partitions and cabins
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Номер OmniClass23-15 11 15
    • Наименование OmniClassSanitary Partitions and Cubicles