Опубликуйте свои продукты
Dynaco High-Speed door S-535 Atex Compact
Dynaco Europe NV

Dynaco High-Speed door S-535 Atex Compact

The Dynaco S-535 Cat.3 Atex Compact is specifically designed for inside applications in explosion sensitive environments. Officially approved by Apragaz notified body for use in potentially explosive atmospheres. All metal parts are stainless steel, non-metallic parts are composed of antistatic or electrical conductive materials, thus avoiding the build up of static electricity that could generate sparks. Operating speed and perfect sealing properties improve your traffic flows and provide employee comfort, environmental control and savings on energy costs. Fully self-reinserting, the Dynaco S-535 Cat.3 Atex Compact will automatically reinsert itself in its side guides when the curtain is accidentally hit.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdyn-S5-c
  • Тип продукцииHigh speed door
  • Группа продукцииInside door
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)5500
  • Ширина (мм)5500
Связанные
  • Основной материалПолиэтилен
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Промышленные двери
  • Классификация IFCДверь
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_38
  • Описание Uniclass 2015High speed doorsets