Опубликуйте свои продукты
Dynaco High-Speed door M2 FREEZER
Dynaco Europe NV

Dynaco High-Speed door M2 FREEZER

5.0 из 5 звезд5.0(6 отзывы)
Designed for cold storage applications the DYNACO M2 FREEZER roll up door allows fast traffic in and out your freezer room, minimizing temperature variations. Its excellent seal limits the loss of cooled air and saves energy. An optional insulation curtain mounted on the high speed freezer door reduces condensation and frost. It forms an extra barrier between warm outside temperatures and cold inside temperatures. Low consumption electric heating cables in the side posts of this high speed freezer door reduce frost and avoid down-time. Combined with the self-reinserting door curtain this guarantees a long lifetime of the roll up door. A DYNACO M2 FREEZER roll up door is safe for people, products and vehicles. The flexible door curtain is free of rigid parts. It avoids injuries and damage.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdyn-m2-fr
  • Тип продукцииHigh speed door
  • Группа продукцииFreezer door
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-12-15
  • Номер версии1
  • Высота (мм)5500
  • Ширина (мм)4000
Связанные
  • Основной материалПВХ
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Промышленные двери
  • Классификация IFCДверь
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_38
  • Описание Uniclass 2015High speed doorsets