Опубликуйте свои продукты
Dynaco High-Speed door M3 ALL WEATHER
Dynaco Europe NV

Dynaco High-Speed door M3 ALL WEATHER

Thanks to the superior and tight seal around the full perimeter of the roll up door, the DYNACO M3 ALL WEATHER high speed door is wind resistant up to class 4 of the European standard EN 12424. This exterior high speed roll up door protects your premises against wind, bad weather and extreme temperatures. It ensures energy savings and optimized traffic flows, logistic and transport activities. Innovative push-pull drive technology pulls down the DYNACO M3 ALL WEATHER high speed door in order to close it, without using any ballast. Even under a strong headwind the exterior high speed roll up door remains fully operational. With a curtain free of rigid elements, the DYNACO M3 ALL WEATHER is safe for your staff and equipment. When accidentally dislodged, the door curtain reinserts itself into the side guides after an open and close cycle. This avoids production down-time.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdyn-m3-aw
  • Тип продукцииHigh speed door
  • Группа продукцииOutside door
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-12-15
  • Номер версии1
  • Высота (мм)5500
  • Ширина (мм)8000
Связанные
  • Основной материалПВХ
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Промышленные двери
  • Классификация IFCДверь
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_38
  • Описание Uniclass 2015High speed doorsets