Опубликуйте свои продукты
EAE - E-LINE MK - Compact Busbar Systems (100A-225A)
EAE - E-LINE MK - Compact Busbar Systems (100A-225A)
EAE - E-LINE MK - Compact Busbar Systems (100A-225A)
EAE - E-LINE MK - Compact Busbar Systems (100A-225A)
EAE - E-LINE MK - Compact Busbar Systems (100A-225A)
EAE - E-LINE MK - Compact Busbar Systems (100A-225A)
    EAE Group

    EAE - E-LINE MK - Compact Busbar Systems (100A-225A)

    Busbar Trunking - Flexibility

    The small power range busbar systems of E-Line MK series provide flexible and cost-effective solutions for the transmission and distribution of electricity in small-sized enterprises , workshops and industrial facilities.

    The MK Busbar range offers cost effective solutions to the requirement for different amounts of energy through the range of plastic tap-off boxes. They are designed to provide energy up to 225A.

    Cпецификация
    • Technical Features

      • Current ratings: 100A, 160A and 225A
      • IP55 protection class
      • Aluminum or copper conductor options
      • Conductors are fully tin plated
      • 4 or 5 conductors
      • Plug-in tap off outlets at every 50 cm on both sides as standard
      • RAL 7038 painted steel enclosure
      • Clean Earth option
      • Plug-in type designed for transmission and distribution of electricity in small scale enterprises.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMK_Small_Power_Range_Busbar
    • Тип продукцииBusbar
    • Группа продукцииE-LINE MK
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-03-24
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)3000
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалМедь
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
    • Классификация IFCРаспределение энергии
    • Название по ССКПУ ООНElectrical Systems and Lighting and Components and Accessories and Supplies
    • Код ССКПУ ООН39
    • Код Uniclass 2015Ss_70
    • Описание Uniclass 2015Electrical systems
    • Код CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Номер OmniClass23-35 31 33
    • Наименование OmniClassElectrical Busbars
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Южная Америка Океания Северная Америка Африка