Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
eaglegroup/products/68207dac-41aa-4f44-a9b9-07c2025ec96c
Главная страница
Категории
Кухня
Кухонное оборудование
Starter Unit with Dunnage Shelf
Доступно в Соединенные Штаты
Eagle Group
Отслеживать
Starter Unit with Dunnage Shelf
Features three patented QuadTruss® shelves (patent #5,390,803) for increased strength and durability.
Tapered split sleeves create a pos i tive lock that becomes stronger as the load increases.
74? posts numbered in increments of 1? (25mm) to ensure fast and level assembly.
Mobile models feature 5? (127mm) resilient casters with bumpers.
Heavy duty dunnage shelf improves the units overall weight-bearing capacity.
Available in EAGLEbrite® zinc, chrome, or EAGLEgard® epoxy finish.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
eagle-group-eg01_19
Тип продукции
Food Service Equipment
Группа продукции
Shelving
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2013-12-31
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://eaglegrp.com/SubCatDisplay.asp?numDivId=1&MinCatID=1069
Связанные
Связанные
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Кухня - Кухонное оборудование
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Загрузить
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
Загрузить
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Загрузить
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Загрузить
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Загрузить
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
Загрузить