Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
eaglegroup/products/0545b070-a748-4b6b-9306-f70e74566696
Главная страница
Категории
Кухня
Кухонное оборудование
Caster Post for Quik-Set® Solid Shelving
Доступно в Соединенные Штаты
Eagle Group
Отслеживать
Caster Post for Quik-Set® Solid Shelving
Posts/Caster Posts
1-5⁄8˝ (41mm) diameter.
Grooved in 2˝ (51mm) increments.
Works with casters.
Casters
5˝ (127mm)-diameter wheel.
Swivel-type.
Set of four (two with brake).
Post Cap
Black plastic cap fits inside 1-1⁄4˝ (32mm)-diameter post.
Adjustable Foot
Durable metal foot adjusts from minimum height of 1-1⁄2˝ (38mm) to maximum height of 2-1⁄2˝ (64mm).
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
eagle-group-eg01_23a
Тип продукции
Food Service Equipment
Группа продукции
Shelving
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2018-02-01
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://eaglegrp.com/ProductListDisplay.asp?numDivId=1&SubCatID=557
Техническое описание
http://eaglegrp.com/ProductInfo/ProductSpecSheets/eg01.23a.pdf
Связанные
Связанные
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Кухня - Кухонное оборудование
Код CSI MasterFormat 2014
11 40 00
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Foodservice Equipment
Номер OmniClass
23-21 21 00
Наименование OmniClass
Food Service Equipment and Furnishings
Код CSI UniFormat II
E
Заголовок CSI UniFormat II
EQUIPMENT & FURNISHINGS
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
60
)
Загрузить
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood-HC36PCX1
4.5
(
6
)
Загрузить
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Загрузить
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Загрузить
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Загрузить
Fisher & Paykel
48" Series 9 Professional 8 Burner Dual Fuel Range, Natural Gas-RDV2-488-N_N
Загрузить