Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
eaglegroup/products/b4a4aea1-0613-4db0-9e03-0fcb382b232e
Главная страница
Категории
Кухня
Кухонное оборудование
Wall Shelves with Removable Hooks
Доступно в Соединенные Штаты
Eagle Group
Отслеживать
Wall Shelves with Removable Hooks
Design and Construction Features
Shelf: 16 gauge type 430 stainless steel.
1-1/2" (38mm) roll on front.
1-1/2" (38mm) upturn on rear and ends.
Flat bar: 2" x 3/16" (51 x 5mm) type 304 stainless steel.
Double-pronged, stainless steel removable hooks—one every 12" (305mm).
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
eagle-group-eg02_06
Тип продукции
Food Service Equipment
Группа продукции
Wall Shelves
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2013-12-31
Номер версии
1
Связанные
Связанные
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Кухня - Кухонное оборудование
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Загрузить
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Загрузить
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Загрузить
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Загрузить
Fisher & Paykel
48" Series 7 Professional 8 Burner Gas Range, Natural Gas
4.8
(
8
)
Загрузить
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
Загрузить