Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
eaglegroup/products/8a83ea21-e9fe-4368-847a-b41e1d506735
Главная страница
Категории
Кухня
Кухонное оборудование
Wall Cabinets
Доступно в Соединенные Штаты
Eagle Group
Отслеживать
Wall Cabinets
Design and Construction Features
All type 304 stainless steel construction.
Top is sloped forward to help reduce dust build-up.
Stationary center shelf features safety edges. Additional shelves can be specified and are factory installed.
Ends, back and bottom are folded and spot-welded together. All feature safety edges.
Back is recessed, with full-length concealed mounting plate for easy installation.
Cabinets are available with open front, hinged doors or sliding doors.
All doors are double-panel and removable for easy cleaning.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
eagle-group-eg02_07
Тип продукции
Food Service Equipment
Группа продукции
Wall Shelves
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2013-12-31
Номер версии
1
Связанные
Связанные
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Кухня - Кухонное оборудование
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Загрузить
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Загрузить
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Загрузить
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Загрузить
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
Загрузить
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
Загрузить