Опубликуйте свои продукты
Double Sided Bin-Holder Rails
Eagle Group

Double Sided Bin-Holder Rails

Design and Construction Features

  • Sold as an accessory, or can be purchased with posts as a cart.
  • EAGLEbrite® zinc or chrome plated.
  • Bins can be attached to both sides of rail - no tools required.
  • Available in 24˝ (305mm) or 30˝ (762mm) widths.
  • 36˝ (914mm) through 60˝ (1524mm) rail lengths.
  • May be mixed with standard wire shelves
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаeagle-group-eg07_14
  • Тип продукцииFood Service Equipment
  • Группа продукцииShelving
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-02-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование
  • Код CSI MasterFormat 201411 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
  • Номер OmniClass23-21 21 00
  • Наименование OmniClassFood Service Equipment and Furnishings
  • Код CSI UniFormat IIE
  • Заголовок CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки