Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
eaglegroup/products/4779c52e-3363-43d3-86db-761095e062ef
Главная страница
Категории
Кухня
Кухонное оборудование
Hardwood Tables
Доступно в Соединенные Штаты
Eagle Group
Отслеживать
Hardwood Tables
Tabletop
1-3/4" (44mm)-thick hardwood tabletop.
Available with a flat top or with 4" (102mm) coved splashes on back and ends.
Stainless steel gussets. Legs
1-5/8" (42mm) diameter.
16 gauge stainless steel.
1" (25mm) adjustable hi-impact plastic feet. Bases
Adjustable 1-1/4" (32mm)-diameter tubular base or adjustable undershelf available.
Both bases available in galvanized or stainless steel.
Options / Accessories
Drawer assemblies
Lock
Stainless steel bullet feet
Casters
Overshelf
Spice bins
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
eagle-group-eg10_10
Тип продукции
Food Service Equipment
Группа продукции
Baker's Table
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2013-12-31
Номер версии
1
Связанные
Связанные
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Кухня - Кухонное оборудование
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Загрузить
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Загрузить
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Загрузить
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Загрузить
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
Загрузить
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
Загрузить