Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
eaglegroup/products/200e17df-56f2-432a-b1ea-87f548aa00d1
Главная страница
Категории
Кухня
Кухонное оборудование
Spec-Master® Enclosed Worktables with Upturn
Доступно в Соединенные Штаты
Eagle Group
Отслеживать
Spec-Master® Enclosed Worktables with Upturn
Features
All-welded design.
Available with open front, sliding doors, or hinged doors.
Doors are 20 gauge type 430 stainless steel.
Top mechanically polished to satin finish.
Top is 14 gauge type 304 stainless steel reinforced with a full length “hat” channel support.
Body is heavy gauge type 430 stainless steel.
Sound-deadened between top and frame.
1-5/8"(42mm)-diameter type 304 stainless legs.
1" (25mm) adjustable stainless steel feet.
1-1/2" (38mm) sanitary rolled rim on front.
1-1/2" (38mm) upturn on rear.
Square edge on ends for flush fit.
Optional fixed center shelf available. To order, add suffix “-CS” to model number. Example: UOB2436SE-CS
Options / Accessories
Lock (for units with doors) Casters* Overshelf Center shelf"
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
eagle-group-eg10_31
Тип продукции
Food Service Equipment
Группа продукции
Enclosed Worktables
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2013-12-31
Номер версии
1
Связанные
Связанные
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Кухня - Кухонное оборудование
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Загрузить
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Загрузить
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
Загрузить
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Загрузить
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Загрузить
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
Загрузить